Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
2 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 8 x 8 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
2000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
2 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...1,6 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
MTTF [anos] |
3449 |
Certificado UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
23,4 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 8 x 8 |
Materiais |
latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, vermelho |
|
Acessórios
Material incluído |
parafusos de cabeça escareada: 2 x M2,5 x 12 |
|
Observações
Observações |
requisitos “limited voltage” segundo UL 508: separação galvânica e tensão de funcionamento seguro com dispositivo de proteção contra sobrecarga |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,31 m, PUR / PVC |
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório |