Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Montagem rápida e segura com apenas três parafusos
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
Artigo descontinuado
Características do produto
Saída | 2 x normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | 2 x normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 507 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 88,514 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiais | PBT; PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
cabo: 0,1 m, PVC | |
Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |