• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de válvulas
  4. Sensores para atuadores
  5. IN5224

Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

Sensor duplo indutivo para acionamentos oscilantes

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

  • Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
  • Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
  • Sistemas sem contato e autolimpante
  • Montagem rápida e segura com apenas três parafusos
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída 2 x normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 40 x 26 x 26
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída 2 x normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4
Corrente de saída mínima [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 2 x 0,7
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 1300
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...3,25
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1229
Dados mecânicos
Peso [g] 40,5
Invólucro Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 40 x 26 x 26
Materiais PBT; PC
Máx. torque de aperto [Nm] 0,6...1,5; (porca)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado