Características do produto
Função elétrica |
NPN |
Saída |
2 x normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 26 x 26 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Tensão de isolação classificada [V] |
250 |
Consumo de corrente [mA] |
< 30 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
NPN |
Saída |
2 x normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente residual máx. [mA] |
0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...3,24 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
40,5 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materiais |
invólucro: PBT; tampa: PC |
Máx. torque de aperto [Nm] |
0,6...1,5; (porca) |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |