• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. IS5077

Sensor indutivo

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

Sensor indutivo

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

  • Formato retangular especialmente compacta
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Frequência de comutação muito alta
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Alcance de detecção [mm] 3
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 28 x 10 x 16
Área de aplicação
Característica especial alcance aumentado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 5...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 15
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,6
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 3
Distância real de comutação Sr [mm] 3 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...2,4
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2470
Certificado UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 14,9
Invólucro Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 28 x 10 x 16
Materiais PBT
Máx. torque de aperto [Nm] < 0,5; (com arruela plana)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 0,3 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²