Sensor de posicionamento para válvula de curso
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Sensor de posicionamento para válvula de curso
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Feedback de posição para válvulas simples, de dois assentos e de diafragma
- Saídas de comutação livremente posicionáveis: Válvula aberta / fechada, levantamento do assento
- Reposição para três sinalizadores binários
- Resolução de 0,2 mm em toda a gama de medição
- Programação das posições das válvulas mediante botões
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 3 x normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 65 x 52 x 110 |
Área de aplicação
Aplicação | Aviso de posição para válvulas lineares de assento simples e duplo; medição de distância absoluta; monitoramento da vedação de válvula |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 42; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 2000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 3 x normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidade máxima alvo [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolução do curso da válvula [mm] | 0,2 | ||||||||||
Alvo |
|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | 3 limiares de comutação na faixa de medição a serem livremente definidos |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; (somente em conjunto com uma instalação no cabeçote da válvula, a qual oferece proteção suficiente contra danos mecânicos do sensor) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||
MTTF [anos] | 298 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 217,5 |
---|---|
Tipo de montagem | flange de 3 furos |
Dimensões [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiais | PA; TPE; PP; LCP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |