Características do produto
Função elétrica |
AS-i |
Dimensões [mm] |
65 x 52 x 110 |
Área de aplicação
Aplicação |
aviso de posição para válvulas lineares de assento simples e duplo; medição de distância absoluta; monitoramento da vedação de válvula |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
2000 |
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] |
0...80 |
Velocidade máxima alvo [m/s] |
1 |
Resolução do curso da válvula [mm] |
0,2 |
Alvo |
|
disco cilíndrico |
- |
Ø 24 mm ±0,05 mm |
- |
altura mínima de 10 mm |
- |
superfície frontal plana superior |
- |
aço inoxidável conforme DIN 17440, material nº 1.4404 |
|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
3 limiares de comutação na faixa de medição a serem livremente definidos |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65; IP 67; (somente em conjunto com uma instalação no cabeçote da válvula, a qual oferece proteção suficiente contra danos mecânicos do sensor) |
Certificações / testes
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 oitava / Minuto, em 3 eixos |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |
|
MTTF [anos] |
281 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
3.0 |
Modo de endereçamento ampliado |
sim |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
0 |
Código ID da AS-i [hex] |
A.F |
Bits de dados |
descrição |
close |
seat |
open |
não utilizado |
estado = 0 |
pilão fora da área 'close' |
pilão fora da área 'seat' |
pilão fora da área 'open' |
valor padrão |
estado = 1 |
pilão dentro da área 'close' |
pilão dentro da área 'seat' |
pilão dentro da área 'open' |
- |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
219,5 |
Tipo de montagem |
flange de 3 furos |
Dimensões [mm] |
65 x 52 x 110 |
Materiais |
PA; TPE; PP; LCP |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, verde open |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo seat |
Status de chaveamento |
1 x LED, vermelho close |
em operação |
1 x LED, verde tensão AS-i |
erro |
1 x LED, vermelho |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |