Sensores de reflexão difusa
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
Sensores de reflexão difusa
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
- Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Muito boa relação preço-desempenho
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; (Coolant) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1048 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 34,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|