Sensores de reflexão difusa
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Sensores de reflexão difusa
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Alta estanqueidade para aplicação na indústria alimentícia
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Muito boa relação preço-desempenho
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1048 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 84,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A |