sensor de inclinação
JD1111
INC-M1M360C-1-KG/US-V
sensor de inclinação
JD1111
INC-M1M360C-1-KG/US-V
- Fusão de sensor de aceleração e giroscópio (IMU - Inertial Measurement Unit)
- Compensação de acelerações externas
- Alta precisão de medição no caso de movimento dinâmico
- Invólucro compacto e robusto
Características do produto
Principio de medida | MEMS capacitivo; (Sensor de aceleração ; giroscópio) |
---|---|
Número de eixos de medição | 1; (Z) |
Interface de comunicação | CAN |
Faixa angular [°] | 0...360 |
---|
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Dinâmico |
---|---|
Aplicação | Medição de inclinação de alta precisão em aplicações dinâmicas |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Principio de medida | MEMS capacitivo; (Sensor de aceleração ; giroscópio) |
---|---|
Número de eixos de medição | 1; (Z) |
Faixa angular [°] | 0...360 |
---|---|
Aceleração da faixa de medição [g] | ± 4 |
Range de medição da taxa de guinada [°/s] | ± 500 |
Precisão / desvios
Histerese [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Repetibilidade [°] | ± 0,05 |
Resolução [°] | 0,01; (parametrizável) |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Precisão [°] | ± 0,5 |
---|
Precisão [°] | ± 0,3 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
Resistência de terminação | sim; (interna ; parametrizável) |
Protocolo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
||
Versão | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 260 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 197,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materiais | invólucro: Fundição de alumínio preto; massa de enchimento: resina de poliuretano |
Posição de montagem | Vertical |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - CAN-In
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
direção de medição e montagem
|
|
---|