sensor de inclinação
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
sensor de inclinação
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
- Medição precisa de ângulos de inclinação em sentido X e Y
- Alta precisão de medição em toda a área angular em dois eixos
- Teach do ponto zero, sentido de contagem e frequência limite ajustáveis
- Invólucro compacto e robusto
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
Características do produto
Principio de medida | MEMS capacitivo |
---|---|
Interface de comunicação | CAN |
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | 0…360 / ± 180 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | estático |
---|---|
Aplicação | Medição de inclinação de alta precisão com 2 eixos para aplicações móveis |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Consumo de corrente máximo [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 300; (tempo de aquecimento; Tempo máximo de inicialização: 1000 ms) |
Faixa de medição / de ajuste
Principio de medida | MEMS capacitivo |
---|
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | 0…360 / ± 180 |
Frequência limite [Hz] | 0,5...10; (parametrizável) |
Vibração da área de medição [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizável) |
---|---|
Vibração da área de medição [mm/s] | 3200 |
Faixa de freqüência [Hz] | 0,1...400 |
Número de eixos de medição | X/Y/Z parametrizável |
Precisão / desvios
Precisão [°] | ≤ ± 0,5; (absoluto) |
---|---|
Histerese [°] | ≤ ± 0.05 |
Repetibilidade [°] | ≤ ± 0,1 |
Resolução [°] | 0,1; (parametrizável) |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
Resistência de terminação | sim; (interna ; parametrizável) |
Protocolo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
||
Versão | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||
Calor úmido |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 372 | ||||||||||||||||||
Norma | Conforme com ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 413,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão niquelado |
Posição de montagem | Horizontal |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - CAN-In
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - CAN-Out
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
direção de medição e montagem
|
|
---|