Características do produto
Principio de medida | MEMS capacitivo |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | ± 180 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | estático |
---|---|
Aplicação | Medição de inclinação de alta precisão com 2 eixos para aplicações móveis e industriais |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,2...30 DC; (Saída de tensão: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 90; (24 V DC, 25 °C) |
Consumo de corrente máximo [mA] | 330; (9,2 V DC; -40 °C) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 300; (tempo de aquecimento; Tempo máximo de inicialização: 1000 ms) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 4 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; sinal de comutação |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) |
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (em caso de erro: 2 mA) |
Carga máx. [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) |
Tensão da saída analógica [V] | 2...10; (em caso de erro: 1 V) |
Min. resistência de carga [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) |
Precisão da saída analógica [%] | ≤ 1 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Principio de medida | MEMS capacitivo |
---|
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | ± 180 |
Frequência limite [Hz] | 0,5...10; (parametrizável) |
Vibração da área de medição [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizável) |
---|---|
Vibração da área de medição [mm/s] | 3200 |
Faixa de freqüência [Hz] | 0,1...400 |
Número de eixos de medição | X/Y/Z parametrizável |
Precisão / desvios
Precisão [°] | ≤ ± 0,5; (absoluto) |
---|---|
Histerese [°] | ≤ ± 0,05 |
Repetibilidade [°] | ≤ ± 0,1 |
Resolução [°] | 0,05 |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ângulo (X/Y) vibração (Veff/aPeak) ; histerese / janela; pontos de comutação; lógica de comutação; sinalização de falha; autoteste; saída de corrente/tensão |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||
Calor úmido |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 176 | ||||||||||||||||||
Norma | Conforme com ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 410 |
---|---|
Dimensões [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão niquelado |
Posição de montagem | Horizontal |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - digital
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - Analógico
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
direção de medição e montagem
|
|
---|
Outros dados
Faixa de medição / de ajuste
medição da inclinação | ||||
mín. | máx. | |||
Ponto de acionamento | SP1 | [°] | -179,00 | 180,00 |
Ponto de desligamento | rP1 | [°] | -180,00 | 179,00 |
Ponto de acionamento | SP2 | [°] | -179,00 | 180,00 |
Ponto de desligamento | rP2 | [°] | -180,00 | 179,00 |
Ponto inicial do sinal analógico | ASP1 | [°] | -180,00 | 179,00 |
Ponto final do sinal analógico | AEP1 | [°] | -179,00 | 180,00 |
Ponto inicial do sinal analógico | ASP2 | [°] | -180,00 | 179,00 |
Ponto final do sinal analógico | AEP2 | [°] | -179,00 | 180,00 |
Em passos de | [°] | 0,01 | ||
medição da vibração | ||||
mín. | máx. | |||
Ponto de acionamento | SP1 | [mm/s] | 1 | 3200 |
Ponto de desligamento | rP1 | [mm/s] | 0 | 3199 |
Ponto inicial do sinal analógico | ASP3 | [mm/s] | 0 | 3199 |
Ponto final do sinal analógico | AEP3 | [mm/s] | 1 | 3200 |
Em passos de | [mm/s] | 1 | ||
medição da vibração | ||||
mín. | máx. | |||
Ponto de acionamento | SP2 | [mg] | 1 | 16000 |
Ponto de desligamento | rP2 | [mg] | 0 | 15999 |
Ponto inicial do sinal analógico | ASP4 | [mg] | 0 | 15999 |
Ponto final do sinal analógico | AEP4 | [mg] | 1 | 16000 |
Em passos de | [mg] | 1 |