Sensor capacitivo
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
Sensor capacitivo
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Técnica de ligação de dois condutores
- Corpo liso de plástico contra aderências
- Fácil ajuste da distância de comutação mediante potenciômetro
- Alta imunidade
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 3...20 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200; (para aplicativo UL: 250 / 100 DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200; (para aplicativo UL: 250 AC / 100 DC) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 3...20 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 20 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida | sim; (elevada imunidade (na AF conduzida)) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 488 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 258 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|