Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Dimensões [mm] |
Ø 34 / L = 93 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
13; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
40 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Distância de comutação ajustável |
sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] |
20 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida |
sim; (elevada imunidade (na AF conduzida)) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
169,5 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
Ø 34 / L = 93 |
Materiais |
PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Acessórios
Material incluído |
Arruela de fixação: 2 |
parafusos cilíndricos: 2 |
arruelas elásticas: 2 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |