Sensor capacitivo
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Sensor capacitivo
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- Fácil ajuste da distância de comutação mediante potenciômetro
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Ampla distância de comutação de 60 mm
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 60 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 42 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 60 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida | sim |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 537 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 279,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiais | PPE modificado; PA |
Máx. torque de aperto [Nm] | parafusos do invólucro: 0,9 Nm; Parafusos: 4 Nm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 0,34...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 5...9 mm; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
---|