Características do produto
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
4...24; (botões de programação) |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Área de aplicação
Montagem |
detecção pela parede do recipiente não metálica ou nos tubos de bypass |
Substâncias |
material a granel seco; líquidos |
Fluidos recomendados |
substâncias com DK > 20; óleos |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] |
47...63 |
Tensão de operação [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
10 |
Corrente residual máx. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
10 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
10 |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
4...24; (botões de programação) |
Distância de comutação ajustável |
sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] |
12 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção |
vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,1 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-20...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
temperatura da superfície frontal: -25...110 °C |
|
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
60 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
invólucro: PBT; Botão: TPE-U; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED em anel, amarelo conector translúcido aceso |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
Observações
Observações |
atenção: |
Após um curto-circuito, o aparelho deve ser verificado se está funcionando corretamente! |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |