Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
8 |
Interface de comunicação |
IO-Link |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 20 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Principio de medida |
capacitivo |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
10 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
8 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM1 (4,8 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 CDV |
Perfil |
Smart Sensor |
Modo SIO |
sim |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
101 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
387 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
temperatura da superfície frontal: -25...110 °C |
|
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-27 Ea |
(10...55 Hz) / 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 choques / 11 ms meio seno (x, y, z) |
|
MTTF [anos] |
652 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
31,3 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
invólucro: PBT laranja; Botão: TPE-U; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Função Teach |
sim |
Trava eletrônica |
sim |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |