Sensor capacitivo
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Sensor capacitivo
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Fácil compensação cheio e vazio mediante toque de botão
- Para a detecção de líquidos e materiais sólidos a granel
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Técnica de ligação de dois condutores
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
Características do produto
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 5...40; (botões de programação) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Área de aplicação
Montagem | detecção pela parede do recipiente não metálica ou nos tubos de bypass |
---|---|
Substâncias | material a granel seco; líquidos |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Saídas
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5...40; (botões de programação) |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 20 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,3 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -20...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 321 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 109,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: PBT; Botão: TPE-U; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Função Teach | sim | ||
Trava eletrônica | sim |
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |