Características do produto
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Tensão de isolação classificada [V] |
250 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
700 |
Saídas
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
10 |
Corrente de saída mínima [mA] |
5 |
Corrente residual máx. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] |
10 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
10 |
Proteção contra curto-circuitos |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
20 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-20...20 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
7 tempos de retenção da saída programáveis; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
temperatura da superfície frontal: -25...110 °C |
|
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
3 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
88,3 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
invólucro: PBT; Botão: TPE-U; janela LEDs: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Função Teach |
sim |
Trava eletrônica |
sim |
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
Observações
Observações |
atenção: |
Após um curto-circuito, o aparelho deve ser verificado se está funcionando corretamente! |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
|
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |