Características do produto
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação |
sim |
Amplificador |
conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] |
7,5...15 |
Consumo de corrente [mA] |
< 1; (bloqueado; condutor: > 2,2) |
Classe de proteção |
II |
Principio de medida |
capacitivo |
Saídas
Função elétrica |
NAMUR |
Saída |
normalmente fechado |
Frequência de comutação DC [Hz] |
40 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Distância de comutação ajustável |
sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] |
15 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção |
vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
Aprovação |
DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 |
Identificação dos aparelhos ATEX |
II 1G Ex ia IIB T6 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T90°C Da |
EMC |
|
MTTF [anos] |
841 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] |
375 |
Indutância própria máx. [µH] |
1 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
212,5 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |