Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...55 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
Consumo de corrente [mA] |
14; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
40 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida |
sim; (elevada imunidade (na AF conduzida)) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
146 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
PBT; peça inclinada: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |