Sensor capacitivo
KI5305
KI-3150QBPKG/SL/1P/IO
Sensor capacitivo
KI5305
KI-3150QBPKG/SL/1P/IO
- Distância de comutação confortavelmente ajustável
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Aplicação em alta temperatura de fluido
- Para detecção da posição ou monitoramento do nível de enchimento
- Fácil parametrização via IO-Link
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 0,5...40 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Área de aplicação
Temperatura do fluído [°C] | -25...110 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 22 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 30 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 15 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 |
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO | sim |
Classe de master port exigida | A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 20 |
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; normalmente aberto / normalmente fechado (parametrizável); PNP / NPN (parametrierbar); Ajuste do ponto de comutação; Histerese |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 903,84 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 99,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | quase-nivelado |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | PBT; PC; POM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|