Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
0,5...40 |
Interface de comunicação |
IO-Link |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Área de aplicação
Característica especial |
Auxilio de ajuste ótico |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...110 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 22 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
30 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
0,5...40 |
Distância de comutação ajustável |
sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] |
25 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
25 ± 10 % |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
20 |
Funções IO-Link (acíclico) |
Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; normalmente aberto / normalmente fechado (parametrizável); PNP / NPN (parametrierbar); Ajuste do ponto de comutação; Histerese |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 |
30 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Estabilidade de vibração |
DIN EN 60947-5-2 |
1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz |
|
Resistência a choques |
DIN EN 60947-5-2 |
30 g 6 choques / 11 ms meio seno (x, y, z) |
|
MTTF [anos] |
767,68 |
Certificado UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
D001 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
53,8 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
PBT; PC; POM |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
em operação |
1 x LED, verde |
Ajuste adicional |
12 x LED, verde |
|
Auxilio de ajuste ótico |
sim |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |