Sensor capacitivo
KQ5100
KQ-3120NFPKG
Sensor capacitivo
KQ5100
KQ-3120NFPKG
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Indicação bem visível do estado de comutação mediante LED
- Montagem simples graças a adaptador de montagem e braçadeiras
- Para detecção da posição ou monitoramento do nível de enchimento
- Fácil parametrização via IO-Link
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 17 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
---|---|
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -20...20 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | somente via IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | sim | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 771 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 36,7 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiais | PBT; TPE-U; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|