Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] |
12 |
Interface de comunicação |
IO-Link |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
20 x 7 x 48 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 17 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Principio de medida |
capacitivo |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
10 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
12 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-20...20 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
somente via IO-Link |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM1 (4,8 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 CDV |
Perfil |
Smart Sensor |
Modo SIO |
sim |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
371 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
para aplicativo UL: ...50 °C |
|
Proteção |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 choques / 11 ms meio seno (x, y, z) |
|
MTTF [anos] |
771 |
Certificado UL |
Ta |
-25...50 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Class 2 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
17,9 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
20 x 7 x 48 |
Materiais |
PBT; TPE-U; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,04 m, PUR, Ø 2,9 mm |
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |