Sensor tátil capacitivo
KT5006
KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M
Sensor tátil capacitivo
KT5006
KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M
- Comutação sem contato e sem pressão mecânica
- LEDs para feedback visual
- Resistente a óleo, choques e riscos
- Anéis de cobertura disponíveis em diferentes cores
- Livre de desgaste e manutenção
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho | estático |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 35 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 394 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 129,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Materiais | superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto; Anel de cobertura: PC/ABS verde |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |