Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Dimensões [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho |
Dinâmico |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
12...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
30 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
500 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Duração do sinal de saída [ms] |
300 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
35 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
115 |
Dimensões [mm] |
Ø 96,9 / L = 11 |
Materiais |
superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
8 x LED, vermelho |
Função |
8 x LED, verde controlável |
|
Acessórios
Acessório opcional |
Anel de cobertura em diferentes cores |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,3 m, PUR |
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |