Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Dimensões [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho |
estático |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
12...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
30 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
500 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
35 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Dados mecânicos
Peso [g] |
61,5 |
Dimensões [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Materiais |
PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
1 x LED, vermelho controlável |
|
Acessórios
Material incluído |
porcas de fixação: 1 |
anel de vedação: 1 |
|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,5 m, PUR |
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |