- Produtos
- KT5301
Botão luminoso capacitivo
KT5301
KTMDF-E-RBPKG/0,3M
Botão luminoso capacitivo
KT5301
KTMDF-E-RBPKG/0,3M
- Comutação sem contato e sem pressão mecânica
- Invólucro robusto de aço inoxidável resistente a choques e riscos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Uso em aplicações com limpeza periódica
- Repressão à adulteração mediante princípio de avaliação dinâmico
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: KT5309 Comparação de produtos: KT5301 / KT5309 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho | Dinâmico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Duração do sinal de saída [ms] | 300 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 35 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 65,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR |
---|