• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores capacitivos
  4. Todos os sensores capacitivos
  5. KTE101

sensores de toque capacitivos

KTE101

KTEEFOKMMFRKG/US/IO

sensores de toque capacitivos

KTE101

KTEEFOKMMFRKG/US/IO

  • função somente em combinação com os acessórios discos de símbolos
  • ajuste da sensibilidade e ajuste em função da aplicação contra aderências e respingos de água
  • um único sensor de toque para todas as funções de comutação
  • Acionamento sem desgaste
  • feedback RGB com ou sem IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação IO-Link
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M22 x 1 / L = 39,7
Área de aplicação
Princípio de trabalho Dinâmico; estático; biestável; combination; (parametrizável)
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8...32 DC
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Consumo de corrente
< 7,2 mA; (LED desligado: Ub = 24V)
< 125 mA; (LED branco, luminosidade máxima: Ub = 8V)
< 79 mA; (LED branco, luminosidade máxima: Ub = 12V)
< 43 mA; (LED branco, luminosidade máxima: Ub = 24V)
< 35 mA; (LED branco, luminosidade máxima : Ub = 32V)
Entradas
Quantidade total de entradas 2
Nível de comutação High [V] < 4,8; (desativação segura a 24V : Tensão <= Ub*0,2)
Nível de comutação Low [V] > 19,2; (ativação segura a 24V : Tensão >= Ub*0,8)
Entradas
de acordo com a norma IEC 61131-2 (Typ 3)
Saídas
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] 64
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros abertura / fechamento; PnP/nPn; estático; Dinâmico; biestável; combination; Retardo no ligamento e desligamento; Luminosidade; Sensitivität; condições ambientais
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1.3
Perfil
Function class descrição
0x0002 Fixed Switching Sensor
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
0x800C Sensor Control
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 13,2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...65
Proteção IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m / 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
IEC 61000-6-3, EN 55011 (Class B)
IEC 61000-4-5 Surge 1 kV (L+ para L- , 42 Ω, 0,5 µF) / 0,5 kV (todos os cabos para L- , 42 Ω, 0,5 µF)
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 50 g meio seno 11 ms; respectivamente 20 impactos em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-29 Eb 40 g meio seno 6 ms; respectivamente 8000 impactos em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 218
Certificado UL
Ta -30...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 48,4
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M22 x 1 / L = 39,7
Designação da rosca M22 x 1
Materiais invólucro: PA; porca de fixação: PBT
Displays / elementos de operação
Display
em operação LED, RGB configuráveis
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 1
disco de símbolo transparente: 1
adesivo com ícones: 1
Acessório necessário
disco de símbolo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
instrução de operação relevante para a aplicação
função garantida somente com o disco de símbolo (pode ser encomendado separadamente)
1. função garantida com disco de plástico
2. a função sem disco não é garantida
3. função garantida com disco de aço inoxidável