sensores de toque capacitivos
KTE302
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
sensores de toque capacitivos
KTE302
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
- função somente em combinação com os acessórios discos de símbolos
- ajuste da sensibilidade e ajuste em função da aplicação contra aderências e respingos de água
- um único sensor de toque para todas as funções de comutação
- Acionamento sem desgaste
- feedback RGB com ou sem IO-Link
conformidade com a FDA somente em conjunto com a vedação FDA E12840 de acordo com a FDA
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M22 x 1 / L = 39,6 |
Área de aplicação
Princípio de trabalho | Dinâmico; estático; biestável; combination; (parametrizável) |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Consumo de corrente |
|
---|
Entradas
Quantidade total de entradas | 2 |
---|---|
Nível de comutação High [V] | < 4,8; (desativação segura a 24V : Tensão <= Ub*0,2) |
Nível de comutação Low [V] | > 19,2; (ativação segura a 24V : Tensão >= Ub*0,8) |
Entradas |
|
---|
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 64 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | abertura / fechamento; PnP/nPn; estático; Dinâmico; biestável; combination; Retardo no ligamento e desligamento; Luminosidade; Sensitivität; condições ambientais |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 13,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||
MTTF [anos] | 218 | ||||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 122,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M22 x 1 / L = 39,6 |
Designação da rosca | M22 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; porca de fixação: PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório necessário |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
instrução de operação relevante para a aplicação
|
|
---|