- Produtos
- Monitoramento de condição
- Sistemas para medição da qualidade do óleo
- Medição da umidade no ar e em óleo
- LDH100
Sensor de umidade do óleo
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Sensor de umidade do óleo
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Monitoramento contínuo da condição de óleos
- Duas saídas analógicas para umidade relativa e temperatura
- Alta resistência à pressão
- Instalação rápida mediante conexão de processo
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|---|
Conexão de processo | G 3/4 |
Área de aplicação
Substâncias | óleos minerais; éster sintético; bio-óleos |
---|---|
Pressão do reservatório [bar] | 50 |
Temperatura do fluído [°C] | -40...105 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...33 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Resolução da saída analógica | φ: 1% / T: 0,1 K |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°C] | -20...120 |
---|
Precisão / desvios
Precisão | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 1,3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 90 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 176,5 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | alumínio; HNBR; resina de poliuretano; resina epóxi |
Conexão de processo | G 3/4 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|