Sensor de condutividade indutivo
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
Sensor de condutividade indutivo
LDL210
IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC
- Redução de imprecisões associadas à uma limpeza baseada no tempo
- Aumento do desempenho do processo graças à alta flexibilidade do ponto de medição
- Versão compacta e de alta qualidade evita falhas e paradas imprevistas
- Fácil instalação e colocação em funcionamento
- Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição
O digital se une ao analógico: integração analógica de sensores IO-Link modernos. O EIO104 oferece a possibilidade de realizar dois sinais analógicos de sensores IO-Link inteligentes com vários valores de processo.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos condutivos | |||
Informação sobre fluidos |
|
|||
Não utilizável para | Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada". | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Resistência à pressão [bar] | 16 | |||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 2 |
Principio de medida | indutivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link |
Saída | saída analógica; de escala ajustável; selecionável condutibilidade / temperatura |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução [µS/cm] |
|
Alcance de medição [°C] | -25...150 |
---|
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Desvio [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Repetibilidade | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Estabilidade ao longo do tempo | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Precisão [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Repetibilidade [K] | 0,2 |
Resolução [K] | 0,1 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 2; (T09; Amortecimento = 0) |
---|
Tempo de resposta [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5,6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 68; IP 69K; (7dias / 3 m de profundidade na água / 0,3 bar: IP 68) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 736,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | PEEK |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Notas | O digital se une ao analógico: integração analógica de sensores IO-Link modernos. O EIO104 oferece a possibilidade de realizar dois sinais analógicos de sensores IO-Link inteligentes com vários valores de processo. | |||
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificação: A; Contatos: dourado |
---|