Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Ajuste de fábrica |
óleos; substâncias à base de óleo |
Comprimento da haste L [mm] |
273 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Substâncias |
Fluidos líquidos |
Constante dielétrica da substância |
> 1,8 |
Fluidos recomendados |
água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo |
Não utilizável para |
ver capítulo “Utilização” do manual de operação. |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...85; (aplicações segundo WHG 0...85°C) |
Resistência à pressão [bar] |
0,5 |
Resistência contra vácuo [mbar] |
-500 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 1 |
Principio de medida |
capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; IO-Link |
Função elétrica |
PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
OUT-OP |
normalmente fechado |
OUT2 |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica |
óleos; substâncias à base de óleo |
Comprimento da haste L [mm] |
273 |
Zona ativa A [mm] |
28 |
Medição de temperatura
Alcance de medição [°C] |
-25...85 |
Precisão / desvios
Medição de temperatura
Precisão [K] |
1,5 |
Resolução [K] |
0,1 |
Dinâmica de resposta T09 [s] |
240 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] |
< 0,3 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Unterstützte Masterportklasse |
A |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
Modo SIO |
sim |
Dados do processo analógicos |
5 |
Dados do processo binários |
2 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
4,5 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
634 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...85 |
Proteção |
IP 68; IP 69K; (7dias / 3 m de profundidade na água / 0,3 bar: IP 68) |
Certificações / testes
Aprovação |
WHG; aprovação geral de construção; Proteção contra transbordo; detecção de vazamento |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
em reservatórios metálicos fechados |
DIN EN 61000-6-4 |
em reservatórios plásticos ou reservatórios metálicos abertos |
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
12 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
433 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
363,6 |
Materiais |
PP reforço de fibras |
Materiais em contato com o fluído |
PP |
Diâmetro da sonda [mm] |
16 |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
LED, verde |
Status de chaveamento |
LED, amarelo |
|
Elementos operacionais |
Botão de programação indutivo |
|
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |