- Produtos
- LI5143
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5143
LI0481--K-00KNPKG/US
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5143
LI0481--K-00KNPKG/US
- Para o monitoramento confiável do nível limite de tanques e recipientes
- Detecção de nível mínimo, enchimento excessivo ou fugas
- Fácil compensação cheio ou vazio com apenas um toque de botão
- Adequado para água, óleos e fluido refrigerante
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: LI5133 Comparação de produtos: LI5143 / LI5133 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 481 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | fluido refrigerante à base de água; óleos; água; substâncias aquosas |
Constante dielétrica da substância | > 1,8 |
Fluidos recomendados | fluido refrigerante à base de água; óleos; água; substâncias aquosas |
Não utilizável para | granulado; Materiais a granel; ácidos; bases |
Pressão do reservatório [bar] | -0,5...0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura breve da substância [°C] | 0...80 |
Temperatura do fluído [°C] | 0...35; (LI5143 + E43101: 0...60; no uso em água e meios à base de água a temperaturas > 35° C, o aparelho deve ser instalado dentro de um tubo climático) |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 22; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 481 |
---|---|
Zona ativa A [mm] | 31 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 608 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 237,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 16 |
Materiais | PP-GF30; TPE-U |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|