sensor de nível eletrônico
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
sensor de nível eletrônico
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
- Para o monitoramento confiável do nível de enchimento de tanques e recipientes
- Adequado para água, óleos e fluido refrigerante
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Para uso como proteção contra transbordamento com aprovação conforme a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG)
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Ajuste de fábrica | fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas |
Comprimento da haste L [mm] | 264 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | fluido refrigerante à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; água; substâncias aquosas |
Constante dielétrica da substância | > 2 |
Não utilizável para | substâncias de alta condutividade; substâncias aderentes; granulado; Materiais a granel; ácidos; bases; área higiênica e galvânica |
Velocidade máx. da mudança de nível [mm/s] | 100 |
Pressão do reservatório [bar] | 0,5; (despressurizado em aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG)) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...35; (com tubo isolante térmico E43100: 35...65 °C; não para aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG)) |
---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura breve da substância [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...35; (com tubo isolante térmico E43100: 35...65 °C; não para aplicações segundo a lei alemã sobre recursos hídricos (WHG)) |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica | fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 264 |
Zona ativa A [mm] | 195 |
Zona inativa I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Ponto de comutação SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Ponto de comutação e retorno rP [mm] | 20...195 |
Em intervalos de [mm] | 5 |
Ponto de referência OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histerese OP [mm] | 2 |
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
---|---|
Repetibilidade | ± 2 |
Resolução [mm] | 5 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; posição SP/rP; ajsute OP; seleção de substâncias; compensação de offset; atraso de comutação/desligamento |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | WHG; aprovação geral de construção; Proteção contra transbordo | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 266 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 317,45 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 16 |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|