Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Ajuste de fábrica |
óleos; substâncias à base de óleo |
Conexão de processo |
G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Substâncias |
água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; Refrigerantes lubrificantes; substâncias em pó |
Não utilizável para |
Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada". |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...100 |
Comprimento da sonda [mm] |
9,6 |
Pressão do reservatório [bar] |
-1...40 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] |
40 |
Óleo
Temperatura do fluído [°C] |
-25...100 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 35 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; IO-Link |
Função elétrica |
PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
50; (100 (...60 °C)) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
térmico, pulsado |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica |
óleos; substâncias à base de óleo |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] |
< 0,5 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Dados do processo analógicos |
1 |
Dados do processo binários |
2 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
2,3 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
675 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
observar a temperatura do tubo ao montar em tubo embutido, veja o manual de operação |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...85 |
Proteção |
IP 68; IP 69K; (7 dias / 1 m de profundidade de água / 0,1 bar: IP 68) |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: tanques fechados |
DIN EN 61000-6-4 |
: tanques abertos |
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
534 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
H004 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
128,5 |
Dimensões [mm] |
Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; FKM |
Conexão de processo |
G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
LED, amarelo |
Estado de operação |
LED, verde |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |