Sensor de nível para detecção de nível limite
LMT302
LMCCE-A01E-QSKG-2/US
Sensor de nível para detecção de nível limite
LMT302
LMCCE-A01E-QSKG-2/US
- Para o monitoramento confiável do nível de enchimento de tanques e recipientes
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Aplicação em fluidos líquidos e pastosos, assim como em material a granel
- Distinção dos fluidos por parametrização das saídas de comutação
- Supressão confiável de incrustações ou espuma
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Ajuste de fábrica | fluidos à base de água |
Conexão de processo | G 1 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Montagem | para a montagem em luvas no garfo oscilante |
Substâncias | Fluidos líquidos; substâncias pastosas; substâncias em pó |
Fluidos recomendados | água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; substâncias em pó |
Não utilizável para | Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada". |
Comprimento da sonda [mm] | 38 |
Pressão do reservatório [bar] | -1...40 |
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura breve da substância [°C] | -20...150; (1 h) |
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura breve da substância [°C] | -20...150; (1 h) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica | fluidos à base de água |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |||
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 223 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 391 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 125,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | PEEK; características da superfície: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Conexão de processo | G 1 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|