Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
- Para o monitoramento confiável do nível de enchimento de tanques e recipientes
- Adequado para água e fluidos à base de água
- Sistema modular composto por unidade eletrônica de avaliação e haste de sonda
- Adaptação em diferentes alturas de recipiente mediante redução da haste de sonda
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica). observe as informações técnicas em " Downloads"
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 100...2000 |
Conexão de processo | conexão da rosca 3/4" NPT rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | Fluidos líquidos |
Constante dielétrica da substância | > 5 |
Fluidos recomendados | água; fluidos à base de água |
Temperatura do processo [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; veja nota sob observações) |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Principio de medida | Guia de onda radar |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Saídas
Saídas totais | 4 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Zona ativa A [mm] | L-40 |
Zona inativa I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Freqüência de medição [Hz] | 4 |
Ponto de comutação SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Ponto de comutação e retorno rP [mm] | 10... L-35 |
Em intervalos de [mm] | 5 |
Histerese [mm] | > 5 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [mm] | 5 |
---|---|
Erro de medição [mm] | ± 7 |
Erro de offset [mm] | 5 |
Resolução [mm] | 1 |
Influência da temperatura por 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 4 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 68; IP 69K; (7 dias / 1 m de profundidade de água / 0,1 bar: IP 68) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 242 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 444,8 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PEI |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); conexão de sondas: 1.4435 (aço inoxidável / 316L); PTFE; FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca 3/4" NPT rosca externa |
Observações
Notas | para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta. |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Desvio da medição D nos limites da faixa ativa
|
|
---|