- Produtos
- Sensores
- Sensores de nível
- Aplicação em fluídos de limpeza, refrigeração, lubrificação e óleos hidráulicos
- LT3924
Sensor eletrônico para nível e temperatura
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
Sensor eletrônico para nível e temperatura
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
- Monitoramento confiável do nível de enchimento em recipientes e tanques
- Para aplicação em água, óleos e fluidos refrigerantes
- Ajuste confortável da função de comutação e dos pontos de comutação
- Monitoramento do nível de enchimento e da temperatura com apenas um aparelho
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Ajuste de fábrica | óleos minerais |
Comprimento da haste L [mm] | 728 |
Área de aplicação
Substâncias | fluido refrigerante à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; água; substâncias aquosas | |
---|---|---|
Constante dielétrica da substância | > 2 | |
Não utilizável para | substâncias de alta condutividade; substâncias aderentes; granulado; Materiais a granel; ácidos; bases | |
Resistência à pressão [MPa] | 0,05 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Temperatura do fluído [°C] | 0...35; (com tubo isolante térmico E43102 35...55 °C) |
---|
Temperatura do fluído [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura breve da substância [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...35; (com tubo isolante térmico E43102 35...55 °C) |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10, invertível |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | térmico, pulsado |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica | óleos minerais |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 728 |
Zona ativa A [mm] | 585 |
Zona inativa I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Ponto de comutação SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Ponto de comutação e retorno rP [mm] | 50...580 |
Em intervalos de [mm] | 10 |
Ponto de referência OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Histerese OP [mm] | 4 |
Alcance de medição [°C] | -20...90 |
---|---|
Ponto de comutação SP [°C] | -19,5...90 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -20...89,5 |
Em intervalos de [°C] | 0,5 |
Resolução da saída de comutação [K] | 0,5 |
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
---|---|
Repetibilidade | ± 2 |
Resolução [mm] | 5 |
Tensão do sinal zero [V] | 0 |
Corrente do sinal zero [mA] | 4,0 |
Tensão de sinal completo [V] | 10 |
Corrente de sinal completo [mA] | 20 |
Precisão do ponto de ajuste [K] | ± 1,5 |
---|---|
Resolução [K] | 0,5 |
Dinâmica de resposta T09 [s] | 90 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; posição SP/rP; ajsute OP; seleção de substâncias; compensação de offset; atraso de comutação/desligamento |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 4 | ||||
Dados do processo binários | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 223 | ||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 509,75 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 16 |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|