Sensor de nível para detecção de nível limite
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Sensor de nível para detecção de nível limite
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Para o monitoramento confiável do nível de enchimento de tanques e recipientes
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Aplicação em fluidos líquidos e pastosos, assim como em material a granel
- Distinção dos fluidos por parametrização das saídas de comutação
- Supressão confiável de incrustações ou espuma
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Ajuste de fábrica | substâncias à base de óleo |
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos |
Fluidos recomendados | fluido de refrigeração (freon: R134a, R22, R717); óleos; substâncias à base de óleo |
Comprimento da sonda [mm] | 153 |
Pressão do reservatório [bar] | -1...40 |
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 |
---|
Temperatura do fluído [°C] | -20...85 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 | |
---|---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link | |
Função elétrica | PNP/NPN | |
Quantidade de saídas digitais | 2 | |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | |
Ajuste de fábrica |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | sim | |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Ajuste de fábrica | substâncias à base de óleo |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 222 | ||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 279,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; PEI; CR |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; características da superfície: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Conexão de processo | G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|