Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Área de aplicação
Aplicação | Distribuidor lubrificante com êmbolo |
---|---|
Substâncias | detecção de metais ferrosos |
Resistência à pressão [bar] | 350 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...60 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |||
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 1181 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 78,9 |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Designação da rosca | M11 x 1 |
Materiais | face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); tampas: TPU |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 18 |
Conexão de processo | conexão da rosca M11 x 1 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PUR | |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |