Sensor de posicionamento
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Sensor de posicionamento
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Resistente à pressão até 350 bares
- Projetado para a aplicação em detecção de punção
- Invólucro de aço inoxidável compacto e robusto
- Chave plana larga para uma fácil montagem
- Alta resistência a impactos e vibrações para aplicações móveis
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Área de aplicação
Aplicação | Distribuidor lubrificante com êmbolo |
---|---|
Substâncias | detecção de metais ferrosos |
Resistência à pressão [bar] | 350 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5,9 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 830 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 78,9 |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Designação da rosca | M11 x 1 |
Materiais | face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); tampas: TPU |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 18 |
Conexão de processo | conexão da rosca M11 x 1 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,5 m, PUR |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |