Sensor magnético
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
Sensor magnético
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
- Ampla distância de comutação de 60 mm
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Instalável de forma embutida ou não embutida em metais não magnetizáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Indicação bem visível do estado de comutação
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2028 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 69 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PBT laranja; tampas: PA; porcas de fixação: latão |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|