Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1,8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Área de aplicação
Característica especial | Invólucro todo em metal |
---|---|
Aplicação | cilindro hidráulico |
Substâncias | detecção de metais ferrosos |
Min. Berstdruck [bar] | 2000 |
Resistência à pressão [bar] | 500 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 23 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1,6 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1,8 |
---|
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | < 15 |
---|---|
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | 10 |
Repetibilidade [% de Sr] | 10 |
Condições ambientais
Pico de pressão [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 2158 | ||||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 82,7 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; anel O: FKM; anel suporte: PTFE |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 25 |
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|