Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
1,8 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 41 |
Área de aplicação
Característica especial |
Invólucro todo em metal |
Aplicação |
cilindro hidráulico |
Substâncias |
detecção de metais ferrosos |
Min. Berstdruck [bar] |
2000 |
Resistência à pressão [bar] |
500 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 23 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
1,6 |
Corrente residual máx. [mA] |
0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
1,8 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
< 15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
10 |
Repetibilidade [% de Sr] |
10 |
Condições ambientais
Pico de pressão [bar] |
1000 |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Proteção |
IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
DIN ISO 11452-5 |
100 V/m |
|
Estabilidade de vibração |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos / 10...3000 Hz -20...50 °C |
|
Resistência a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40...85 °C |
|
Resistência duradoura ao choque |
EN 60068-2-27 Ea |
40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20...50 °C |
|
MTTF [anos] |
1934 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
43,1 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 41 |
Designação da rosca |
M12 x 1 |
Materiais |
invólucro: aço inoxidável; anel O: FKM; anel suporte: PTFE |
Máx. torque de aperto [Nm] |
< 25 |
Invólucro todo em metal |
sim |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
cabo: 0,25 m, PUR |
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: porca moleteada, rotatório |