Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
5000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Sensibilidade magnética [mT] |
1,2 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] |
1...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...75 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
33,6 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca |
M12 x 1 |
Materiais |
invólucro: aço inoxidável; face ativa: PBT laranja |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |