Sensor magnético
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
Sensor magnético
MFS201
MFB3060-BPKG/M/ZH
- Ponto de comutação seguro também em caso de tolerâncias mecânicas
- Ampla distância de comutação também através da passagem por metais não magnetizáveis
- Ponto de comutação replicável com temperatura estável
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Alta resistência a golpes, choques e vibrações
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|---|
Sensibilidade magnética [mT] | 1,2 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2680 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 106,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; face ativa: PBT laranja |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|