Sensor magnético completamente metálico
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Sensor magnético completamente metálico
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Ampla distância de comutação também através da passagem por metais não magnetizáveis
- Ponto de comutação replicável com temperatura estável
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Invólucro completamente metálico seguro para alimentos
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Invólucro todo em metal |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 100 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 60; (em relação ao ímã M 4.0) |
---|---|
Sensibilidade magnética [mT] | 1,3 |
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 21,5 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|