• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores magnéticos
  4. Todos os sensores magnéticos
  5. MGS205

Sensor magnético completamente metálico

MGS205

MGK3070-ANKG/AM/G/US

Sensor magnético completamente metálico

MGS205

MGK3070-ANKG/AM/G/US

  • Ponto de comutação seguro também em caso de tolerâncias mecânicas
  • Ampla distância de comutação também através da passagem por metais não magnetizáveis
  • Ponto de comutação replicável com temperatura estável
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Alta resistência a golpes, choques e vibrações
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 70; (em relação ao ímã M 4.0)
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 60
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; Invólucro todo em metal
Resistência à pressão [bar] 100
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 5000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 70; (em relação ao ímã M 4.0)
Sensibilidade magnética [mT] 0,9
Precisão / desvios
Histerese [% de Sr] 1...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 emissão classe B
DIN ISO 11452-2 100 V/m
Dados mecânicos
Peso [g] 48,9
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 60
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); janela LEDs: PA; porcas de fixação: latão
Invólucro todo em metal sim
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
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado